ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
BQ41Z50 具有一个内部温度传感器和用于四个外部温度传感器的输入。所有五个温度传感器选项均可针对电芯或 FET 温度用途单独启用和配置。除了使用不同热敏电阻曲线的 FET 温度外,还提供了两种可配置的热敏电阻模型用于监控电芯温度。
TS4 用作硬件故障检测 (SCOMP) 块的温度输入,以实现 AFE 过热 (OT) 初级安全特性。如果使用 AFE OT 保护,则在 TS4 引脚和 VSS 之间连接一个外部热敏电阻。