ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
与电芯连接一样,检测电阻上的开尔文连接质量至关重要。检测电阻的温度系数不得大于 50ppm,以更大程度地减小电流测量随温度的漂移。选择检测电阻的值,使其与 BQ41Z50 可用的过流和短路范围相对应。选择尽可能小的值,以便更大限度地减小短路期间 BQ41Z50 VSS 节点上产生的负电压。该引脚的绝对最小值为 -0.3V。只要确保良好的开尔文检测,就可以使用并联电阻。该器件设计支持 0.5mΩ 至 3mΩ 检测电阻。