ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
| 引脚(2) | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| SMBD | 1 | I/O | SMBus 数据引脚 |
| SMBC | 2 | I/O | SMBus 时钟引脚 |
| LEDCNTLA/GPIO4 | 3 | I/O | LED 显示段,可根据固件配置通过内部灌电流驱动外部 LED。或者,此引脚为推挽引脚,可配置为通用数字输入引脚或通用数字输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |
| LEDCNTLB/GPIO5 | 4 | I/O | LED 显示段,可根据固件配置通过内部灌电流驱动外部 LED。或者,此引脚为推挽引脚,可配置为通用数字输入引脚或通用数字输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |
| ALERT | 5 | O | 向系统端主机输出告警数字信号。漏极开路引脚。如果不使用此引脚,请将其保持悬空并相应地配置数据闪存。 |
| GPIO3 | 6 | I/O | 多功能漏极开路引脚,通用数字输入或通用数字输出。如果不使用此引脚,请将其保持悬空并相应地配置数据闪存。 |
| PRES/SHUTDN | 7 | I | 可拆卸电池包的主机系统存在输入,或嵌入式电池包的紧急系统关断输入 |
| LEDCNTLC/GPIO6 | 8 | I/O | LED 显示段,可根据固件配置通过内部灌电流驱动外部 LED。或者,此引脚为推挽引脚,可配置为通用数字输入引脚或通用数字输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |
| GPIO1 | 9 | I/O | 多功能推挽引脚,通用数字输入或通用数字输出。如果不使用此引脚,请将其保持悬空并相应地配置数据闪存。 |
| GPIO2 | 10 | I/O | 多功能推挽引脚,通用数字输入或通用数字输出。如果不使用此引脚,请将其保持悬空并相应地配置数据闪存。 |
| VSS | 11 | P | 器件接地 |
| FUSE | 12 | I/O | FUSE 检测输入引脚或驱动输出引脚。如果不使用,则直接连接到 VSS。 |
| PCHG | 13 | O | PMOS 预充电 FET 驱动输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |
| VCC | 14 | P | 辅助电源输入 |
| PACK | 15 | AI | 电池包检测输入引脚 |
| DSG | 16 | O | NMOS 放电 FET 驱动输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |
| CHG | 17 | O | NMOS 充电 FET 驱动输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |
| BAT | 18 | P | 主电源输入引脚 |
| VC4 | 19 | AI | 电池组底部第四个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第四个电芯提供均衡电流输入 |
| VC3 | 20 | AI | 电池组底部第三个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第三个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第四个电芯返回均衡电流 |
| VC2 | 21 | AI | 电池组底部第二个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第二个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第三个电芯返回均衡电流 |
| VC1 | 22 | AI | 电池组底部第一个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第一个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第二个电芯返回均衡电流 |
| VC0 | 23 | AI | 电池组底部第一个电芯负极端子的检测电压输入引脚,为电池组底部第一个电芯返回均衡电流 |
| SRP | 24 | AI | 连接到内部库仑计的模拟输入引脚,用于在 SRP 和 SRN 之间集成一个小电压,其中 SRP 是感应电阻器的顶部。充电电流会在 SRP 处产生相对于 SRN 的正电压。 |
| SRN | 25 | AI | 连接到内部库仑计的模拟输入引脚,用于在 SRP 和 SRN 之间集成一个小电压,其中 SRN 是感应电阻器的底部。充电电流会在 SRP 处产生相对于 SRN 的正电压。 |
| TS1 | 26 | AI | 温度传感器 1 热敏电阻输入引脚。连接到热敏电阻。如果不使用,则直接连接到 VSS 并相应地配置数据闪存。 |
| TS2 | 27 | AI | 温度传感器 2 热敏电阻输入引脚。连接到热敏电阻。如果不使用,则直接连接到 VSS 并相应地配置数据闪存。 |
| TS3 | 28 | AI | 温度传感器 3 热敏电阻输入引脚。连接到热敏电阻。如果不使用,则直接连接到 VSS 并相应地配置数据闪存。 |
| TS4 | 29 | AI | 温度传感器 4 热敏电阻输入引脚。连接到热敏电阻。如果不使用,则直接连接到 VSS 并相应地配置数据闪存。 |
| REG18 | 30 | P | 内部稳压器输出。需要将 CREG18 连接到 VSS。 |
| REG135 | 31 | P | 内部稳压器输出。需要将 CREG135 连接到 VSS。 |
| DISP/GPIO7 | 32 | I/O | LED 显示控制。或者,此引脚为推挽引脚,可配置为通用数字输入引脚或通用数字输出引脚。如果不使用此引脚,可将其保持悬空或通过 20kΩ 电阻连接到 VSS。 |