ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 输出电压高电平(驱动保险丝) | VBAT ≥ 8V,CL = 10nF,5kΩ 负载 | 6 | 6.5 | 7 | V | |
| VOH | 输出电压相对于 VBAT 为高电平(驱动保险丝) | 2.7V ≤ VBAT < 8V,CL = 10nF,5kΩ 负载 | VBAT–1.5 | VBAT | V | ||
| RPD(1) | 内部下拉电阻 | FUSE | 6 | kΩ | |||
| VIH | 高电平输入(保险丝检测) | 流入器件引脚的电流必须被限制为最大 2mA | 2 | V | |||
| VIL | 低电平输入(保险丝检测) | 0.8 | V | ||||
| CIN(1) | 输入电容 | 1.8 | pF | ||||
| tRISE(1) | 输出上升时间(驱动保险丝) | VBAT ≥ 8V,CL = 10nF,RSERIES = 100Ω,RLOAD = 51kΩ,V(OH) = 最终稳定电压的 10% 至 90% | 4.3 | µs | |||