ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | LEDCNTLA、LEDCNTLB、LEDCNTLC | -0.2 | 5.5 | V | |
| ICS | 灌电流 | LEDCNTLA、LEDCNTLB、LEDCNTLC = 1V;LED 配置 [LEDC1、LEDC0](2) = 0x1 | 2.1 | 3 | 3.9 | mA |
| LEDCNTLA、LEDCNTLB、LEDCNTLC = 1V;LED 配置 [LEDC1、LEDC0](2) = 0x2 | 2.8 | 4 | 5.2 | |||
| LEDCNTLA、LEDCNTLB、LEDCNTLC = 1V;LED 配置 [LEDC1、LEDC0](2) = 0x3 | 3.5 | 5 | 6.5 | |||
| ICSX | CSx 之间的电流匹配 | 5 | 10 | % | ||
| CI(1) | 输入电容 | LEDCNTLA、LEDCNTLB、LEDCNTLC | 5 | pF | ||
| Ilkg(1) | 输入漏电流 | LEDCNTLA、LEDCNTLB、LEDCNTLC | 1 | 2 | µA | |