ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
系统存在信号用于通知电量监测计是将电池包安装在系统中还是从系统中卸下。在主机系统中,该引脚接地。在带有可拆卸电池包的应用中,偶尔会对 BQ41Z50PRES 引脚进行采样,以测试系统存在情况。为了省电,电量监测计在每 250ms 一次的短暂采样脉冲期间使用 PRES 引脚上的内部弱上拉电阻。可以使用电阻将信号拉至低电平,并且总电阻不得大于 340kΩ,以确保测试脉冲低于 VIL 限制。上拉电压源自 REG18。
由于系统存在信号是与外界连接的电池包连接器的一部分,因此必须防止其受到外部静电放电事件的影响。PRES 引脚具有集成的 ESD 保护电路。但是,ESD TVS 二极管 (U3)(例如 ESD 触点额定值为 30kV 的 TPD1E10B06)可用于针对此类事件提供补充保护。