ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
关于电芯连接,必须记住的一点是,高电流会流经顶部和底部连接点;因此,这些位置的电压检测引线必须采用开尔文连接,避免由于高电流铜布线上的压降导致任何误差。图 7-4 中标记为 4P 的位置表示最正极电池节点的开尔文连接。当电量监测计测量底部电芯电压时,需要在 1N 与低电流接地端之间进行单点连接,以避免长布线产生不必要的压降。