BQ41Z50 可为多个关键电池参数提供寿命数据记录特性。如果检测到 RAM 和数据闪存中的值存在差异,则以下参数每 10 小时更新一次:
- 最大和最小电芯电压
- 最大电芯电压差
- 最大充电电流
- 最大放电电流
- 最大平均放电电流
- 最大平均放电功率
- 最高和最低电芯温度
- 最大电芯温度差
- 最高和最低内部传感器温度
- 最高 FET 温度
- 安全事件发生次数以及发生事件的最后一个周期
- 有效充电终止次数以及有效充电终止的最后一个周期
- Qmax 和 Ra 更新次数以及 Qmax 和 Ra 更新的最后一个周期
- 关断事件数量
- 每个电芯的电芯均衡时间(如果检测到差异,则该数据每 2 小时更新一次。)
- FW 总运行时间和在每个温度范围内所用的时间(如果检测到差异,则该数据每 2 小时更新一次。)