ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
BQ41Z50 使用一个积分 Δ-Σ ADC 来测量电流。在检测电阻与器件的 SRP 和 SRN 输入之间添加 100Ω 电阻(R35 和 R36)。在 SRP 和 SRN 输入端放置一个 0.1μF (C20) 滤波电容器。如果电路需要,可在器件的 SRP 和 SRN 输入端添加可选的 0.1µF 滤波电容器,以进行额外的噪声滤波。