ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
表 7-1 展示了主要参数的默认设置。使用 bqStudio 工具更新设置,以满足特定应用或电池包配置要求。
进行任何电量监测测试之前,应校准该器件。按照 bqStudio Calibration 页面对器件进行校准,并使用 bqStudio Chemistry 页面为器件更新匹配的化学成分曲线。
| 设计参数 | 示例 |
|---|---|
| 电芯配置 | 3S1P(3 节串联 + 1 节并联)(1) |
| 设计容量 | 4400mAh |
| 器件化学成分 | 1210(LiCoO2/石墨化碳) |
| 标准温度下的电芯过压 | 4300mV |
| 电芯欠压 | 2500mV |
| 关断电压 | 2300mV |
| 充电模式下的过流 | 6000mA |
| 放电模式下的过流 | -6000mA |
| 放电模式下的短路 | 0.1V/RSense(SRP、SRN 上) |
| 过压保护 | 4500mV |
| 电芯均衡 | 禁用 |
| 内部和外部温度传感器 | 使用外部温度传感器。 |
| 欠温充电 | 0°C |
| 欠温放电 | 0°C |
| BROADCAST 模式 | 禁用 |