ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
SMBus 时钟和数据引脚具有集成式高压 ESD 保护电路;但是,添加齐纳二极管或 ESD TVS 二极管(U5 和 U6)可提供更强大的 ESD 性能。
ALERT 引脚也具有集成式高压 ESD 保护电路。与 SMBus 引脚类似,可以添加齐纳二极管或 ESD TVS 二极管 (U2) 来提供更强大的 ESD 性能。
SMBus 时钟和数据线具有内部下拉电阻。当电量监测计检测到两条线路都为低电平时(例如在取出电池包期间),器件会进入 SLEEP 模式以节省电量。