ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBus 100kHz | ||||||
| fSMB | SMBus 工作频率 | TARGET 模式,SMBC 50% 占空比 | 10 | 100 | kHz | |
| fMAS | SMBus 主机时钟频率 | 10 | 100 | kHz | ||
| tBUF | 开始和停止之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | |||
| tHD:START | (重复)开始后的保持时间 | 4 | µs | |||
| tSU:START | 重复启动建立时间 | 4.7 | µs | |||
| tSU:STOP | 停止设置时间 | 4 | µs | |||
| tHD:DATA | 数据保持时间 | 0 | ns | |||
| tSU:DATA | 数据建立时间 | 250 | ns | |||
| tTIMEOUT | 误差信号检测时间 | 25 | 35 | ms | ||
| tLOW | 时钟低电平时间 | 4.7 | µs | |||
| tHIGH | 时钟高电平周期 | 4 | 50 | µs | ||
| tLOW(SEXT) | 累计时钟低电平目标延长时间 | 25 | ms | |||
| tLOW(MEXT) | 累计时钟低电平主机延长时间 | 10 | ms | |||
| tF | 时钟下降时间 | VIH(MIN) + 0.15 至 VIL(MAX) – 0.15 | 300 | ns | ||
| tR | 时钟上升时间 | VIL(MAX) – 0.15 至 VIH(MIN) + 0.15 | 1000 | ns | ||
| tBUSLO | 器件的最大 SMBC/SMBD 低电平 (BUSLO) 信号检测时间 | SBS 配置 [BLT1、BLT0](2) = 0x1 至 0x3 | 1 | 3 | s | |
| ΔtBUSLO | BUSLO 检测时间程序步骤 | 0.5 | s | |||
| CD | 每个总线的容性负载 | 400 | pF | |||
| SMBus 400kHz | ||||||
| fSMB | SMBus 工作频率 | TARGET 模式,SMBC 50% 占空比 | 10 | 400 | kHz | |
| fMAS | SMBus 主机时钟频率 | 10 | 400 | kHz | ||
| tBUF | 开始和停止之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | |||
| tHD:START | (重复)开始后的保持时间 | 0.6 | µs | |||
| tSU:START | 重复启动建立时间 | 0.6 | µs | |||
| tSU:STOP | 停止设置时间 | 0.6 | µs | |||
| tHD:DATA | 数据保持时间 | 0 | ns | |||
| tSU:DATA | 数据建立时间 | 100 | ns | |||
| tTIMEOUT | 误差信号检测时间 | 25 | 35 | ms | ||
| tLOW | 时钟低电平时间 | 1.3 | µs | |||
| tHIGH | 时钟高电平周期 | 0.6 | 50 | µs | ||
| tLOW(SEXT) | 累计时钟低电平目标延长时间 | 25 | ms | |||
| tLOW(MEXT) | 累计时钟低电平主机延长时间 | 10 | ms | |||
| tF | 时钟下降时间 | VIH(MIN) + 0.15 至 VIL(MAX) – 0.15 | 300 | ns | ||
| tR | 时钟上升时间 | VIL(MAX) – 0.15 至 VIH(MIN) + 0.15 | 300 | ns | ||
| tBUSLO | 器件的最大 SMBC/SMBD 低电平 (BUSLO) 信号检测时间 | SBS 配置 [BLT1、BLT0](2) = 0x1 至 0x3 | 1 | 3 | s | |
| ΔtBUSLO | BUSLO 检测时间程序步骤 | 0.5 | s | |||
| CD | 每个总线的容性负载 | 400 | pF | |||
| SMBus 1MHz | ||||||
| fSMB | SMBus 工作频率 | TARGET 模式,SMBC 50% 占空比 | 10 | 1000 | kHz | |
| fMAS | SMBus 主机时钟频率 | 10 | 1000 | kHz | ||
| tBUF | 开始和停止之间的总线空闲时间 | 0.5 | µs | |||
| tHD:START | (重复)开始后的保持时间 | 0.26 | µs | |||
| tSU:START | 重复启动建立时间 | 0.26 | µs | |||
| tSU:STOP | 停止设置时间 | 0.26 | µs | |||
| tHD:DATA | 数据保持时间 | 0 | ns | |||
| tSU:DATA | 数据建立时间 | 50 | ns | |||
| tTIMEOUT | 误差信号检测时间 | 25 | 35 | ms | ||
| tLOW | 时钟低电平时间 | 0.5 | µs | |||
| tHIGH | 时钟高电平周期 | 0.26 | 50 | µs | ||
| tLOW(SEXT) | 累计时钟低电平目标延长时间 | 25 | ms | |||
| tLOW(MEXT) | 累计时钟低电平主机延长时间 | 10 | ms | |||
| tF | 时钟下降时间 | VIH(MIN) + 0.15 至 VIL(MAX) – 0.15 | 120 | ns | ||
| tR | 时钟上升时间 | VIL(MAX) – 0.15 至 VIH(MIN) + 0.15 | 120 | ns | ||
| tBUSLO | 器件的最大 SMBC/SMBD 低电平 (BUSLO) 信号检测时间 | SBS 配置 [BLT1、BLT0](2) = 0x1 至 0x3 | 1 | 3 | s | |
| ΔtBUSLO | BUSLO 检测时间程序步骤 | 0.5 | s | |||
| CD | 每个总线的容性负载 | 100 | pF | |||
图 5-1 SMBus 时序图