ZHDS400A December 2024 – September 2026 BQ25751
PRODUCTION DATA
ACK 信令在每个字节之后发生。ACK 位允许目标向控制器发送信号,指示已成功接收该字节且可发送另一个字节。所有时钟脉冲(包括确认第 9 个时钟脉冲)均由控制器生成。
控制器在确认时钟脉冲期间释放 SDA 线,让目标可以将 SDA 线拉至低电平,并在此第 9 个时钟脉冲的高电平期间保持稳定的低电平。
当 SDA 线在第 9 个时钟脉冲期间保持高电平时,会发出 NACK 信号。然后,控制器可以生成 STOP(停止)来中止传输,或者生成重复的 START(开始)来开始新的传输。