ZHDS400A December 2024 – September 2026 BQ25751
PRODUCTION DATA
该器件分三个阶段对电池充电:恒流充电、均充电压和浮充电压充电。在充电周期开始时,器件会检查电池电压并相应地调节电流/电压。下表总结了将器件配置为铅酸电池充电器的寄存器位建议。
| 参数 | I2C 寄存器位 | 值 | 13.2V 浮充电压的等效值 (V) |
|---|---|---|---|
| 三阶段充电控制 | EN_3_STAGE_CHARGE | 1 | 不适用 |
| 吸收电压 | VBAT_ABSORB | 0x3 = 140mV + VFB_REG | 14.4V |
| 均充计时器 | CV_TMR | 0x5 = 5 小时 | 不适用 |
| 温度补偿充电 | EN_VREG_TEMP_COMP | 1 | -18mV/ºC |
如果充电器器件在充电期间处于 DPM 调节状态,则实际充电电流将小于编程值。在这种情况下,通过终止比较器实现的均充至浮充转换被暂时禁用。器件将保持在均充阶段,直到电池电流降至 ITERM 阈值以下或 CV 计时器到期。均充阶段后,充电电压降至 VFB_REG,此后无限期地保持该值。
图 7-3 典型铅酸电池充电曲线