ZHDS400A December 2024 – September 2026 BQ25751
PRODUCTION DATA
在某些应用中,当适配器电源被移除后,需要稳定的系统电压。该器件集成了自动反向功能,一旦输入电源被移除,该功能就会反向使用降压/升压转换器提供稳定的系统电压。
当通过将 AUTO_REV 寄存器位设置为 1 来启用时,自动反向模式可用于在输入电源移除后立即提供稳定的系统电压。当输入低于 ACUV 阈值时,器件会转换为反向模式,BATFET 关闭且转换器开启。
如果满足以下条件,将自动启用自动反转模式运行:
当自动反向模式有效时,器件将 REVERSE_STAT 位设置为 1。主机可以随时通过设置 EN_AUTO_REV = 0 和 EN_REV = 0 来禁用自动反向运行。然后,该器件禁用转换器,并开启 BATFET 以将电池直接连接到系统。