ZHDS400A December 2024 – September 2026 BQ25751
PRODUCTION DATA
BQ25751 是一款具有直接电源路径控制功能的宽输入电压、开关模式降压/升压电池充电控制器。该器件能够在宽电压范围内实现电池高效充电,并为铅酸电池提供快充、浮充和均充。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。
除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。