产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Lead Acid Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, SYNC Pin, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Lead Acid Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, SYNC Pin, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 宽输入电压工作范围: 4.4V 至 70V
  • 宽电池电压工作范围:高达 70V
    • 6V 至 48V 铅酸电池充电曲线,具有快充、均充和浮充阶段
    • 充电电压温度补偿
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压充电控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
    • 使用 2mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
  • 直接电源路径管理,可实现超高的电源系统效率
    • 选择适配器或电池作为系统电源
    • 动态电源管理
    • 所有 N 沟道 FET 驱动器
  • 高精确度
    • ±0.5% 充电 电压调节
    • ±3% 充电电流调节
    • 输入电流调节范围为 ±3%
  • 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • CV 模式下充电安全计时器
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器存在状态 (PG)
    • 充电器运行状态
  • 封装
    • 36 引脚 6mm × 5mm QFN 封装
  • 宽输入电压工作范围: 4.4V 至 70V
  • 宽电池电压工作范围:高达 70V
    • 6V 至 48V 铅酸电池充电曲线,具有快充、均充和浮充阶段
    • 充电电压温度补偿
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压充电控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
    • 使用 2mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
  • 直接电源路径管理,可实现超高的电源系统效率
    • 选择适配器或电池作为系统电源
    • 动态电源管理
    • 所有 N 沟道 FET 驱动器
  • 高精确度
    • ±0.5% 充电 电压调节
    • ±3% 充电电流调节
    • 输入电流调节范围为 ±3%
  • 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • CV 模式下充电安全计时器
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器存在状态 (PG)
    • 充电器运行状态
  • 封装
    • 36 引脚 6mm × 5mm QFN 封装

BQ25751 是一款具有直接电源路径控制功能的宽输入电压、开关模式降压/升压电池充电控制器。该器件能够在宽电压范围内实现电池高效充电,并为铅酸电池提供快充、浮充和均充。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。

除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。

BQ25751 是一款具有直接电源路径控制功能的宽输入电压、开关模式降压/升压电池充电控制器。该器件能够在宽电压范围内实现电池高效充电,并为铅酸电池提供快充、浮充和均充。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。

除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25751 具有直接电源路径控制功能的独立/I2C 控制型、70V 双向降压/升压铅 酸电池充电控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 Configuring Multiple BQ2575x, BQ2582x, and BQ2585x-Q1 Devices in Parallel to Achieve a Higher Output Current PDF | HTML 2026-9-8
应用手册 如何在 BQ2575X 上实现外部 P&O 功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25751EVM — BQ25751 评估模块

BQ25751EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25751 IC 的完整评估系统。BQ25756E IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.4V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25751EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31190 — PFC 反激和充电器参考设计

此参考设计包含一个 AC/DC 电池备用充电器,提供系统输出和电池输出。采用 4 开关双向降压/升压转换器实现电池充电和系统负载供电。可选的 LaunchPad™ 可禁用主功耗部分,从而在收集用于遥测的参数时降低待机功耗。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31276 — 288W PFC、LLC 和双向电池充电器参考设计

此参考设计是一款具有系统和电池两路输出的 AC/DC 电池备用充电器。一个 4-SW 双向降压/升压转换器为电池充电并为系统负载供电。可选的微控制器可禁用主功耗部分,从而在收集用于遥测的参数时降低待机功耗。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频