ZHDS400A December 2024 – September 2026 BQ25751
PRODUCTION DATA
输入电容器应具有足够的纹波电流等级以吸收输入开关纹波电流。当正向降压模式或反向升压模式下的占空比为 0.5 时,最坏情况下的 RMS 纹波电流为输出的一半。如果转换器不以 50% 的占空比运行,则最坏情况下的电容器 RMS 电流发生在占空比最接近 50% 的位置,可通过方程式 11 估算得出:
必须使用陶瓷电容器和大容量电容器的组合来为高 di/dt 电流提供短路径并降低电压纹波。陶瓷电容器应靠近开关半桥放置。考虑到总大容量输入电容,建议在 RAC_SNS 的任一侧均匀分布。完整的原理图是处理典型应用中的输入电容器的良好起点。