ZHDS400A December 2024 – September 2026 BQ25751
PRODUCTION DATA
更高的开关频率允许使用更小的电感器和电容器值。电感器饱和电流应高于电感器电流 (IL) 加上一半的纹波电流 (IRIPPLE):
降压运行模式下的电感器纹波电流取决于输入电压 (VAC)、占空比 (DBUCK = VBAT/VAC)、开关频率 (fSW) 和电感 (L):
最大电感器纹波电流发生在 D = 0.5 或接近 0.5 时。如果适用,应对正向和反向运行模式的纹波计算进行分析。
通常,电感器纹波的设计范围为 (20–40%) 最大电感器电流(采用正向或反向模式),这是实际设计中电感器尺寸和效率之间的折衷。为保证系统稳定性,电感器的时间常数必须介于 0.05µH/mΩ 至 1.26µH/mΩ 之间。