ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HR | DAISY_EN | CLK_EN | 0 | 0 | DR[2:0] | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-6h | |||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | HR | R/W | 0h | 高分辨率或低功耗模式
该位决定器件是以低功耗模式运行还是以高分辨率模式运行。 0 = LP 模式 1 = HR 模式 |
| 6 | DAISY_EN | R/W | 0h | 菊花链或多读回模式
该位决定启用哪种模式。 0 = 菊花链模式 1 = 多读回模式 |
| 5 | CLK_EN | R/W | 0h | CLK 连接(1)
该位决定当 CLKSEL 引脚 = 1 时内部振荡器信号是否连接到 CLK 引脚。 0 = 禁用振荡器时钟输出 1 = 启用振荡器时钟输出 |
| 4:3 | 保留 | R/W | 0h | 保留
始终写入 0h |
| 2:0 | DR[2:0] | R/W | 6h | 输出数据速率
对于高分辨率模式,fMOD = fCLK/4。低于低功耗模式,fMOD = fCLK/8。 这些位决定器件的输出数据速率。 000:fMOD/16(HR 模式:32kSPS,LP 模式:16kSPS) 001:fMOD/32(HR 模式:16kSPS,LP 模式:8kSPS) 010:fMOD/64(HR 模式:8kSPS,LP 模式:4kSPS) 011:fMOD/128(HR 模式:4kSPS,LP 模式:2kSPS) 100:fMOD/256(HR 模式:2kSPS,LP 模式:1kSPS) 101:fMOD/512(HR 模式:1kSPS,LP 模式:500SPS) 110:fMOD/1024(HR 模式:500SPS,LP 模式:250SPS) 111:保留(不使用) |