OPA4191 低功耗、高精度、36V、e-trim™­ CMOS 放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA4191 (正在供货)

低功耗、高精度、36V、e-trim™­ CMOS 放大器

低功耗、高精度、36V、e-trim™­ CMOS 放大器 - OPA4191
 

描述

OPAx191 系列(OPA191、OPA2191 和 OPA4191)是新一代 36V e-trim 运算放大器。

这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值:±5μV)、低偏移漂移(典型值:±0.2µV/°C)和 2MHz 带宽。

OPAx191 系列 拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高转换率 (5V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业 应用。

OPAx191 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

特性

  • 低偏移电压:±5µV
  • 低偏移电压漂移:±0.1µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:2.5MHz 增益带宽积 (GBW)
  • 高转换率:5V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 140µA
  • 宽电源范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • SOIC-14 和 TSSOP-14 四列封装

应用

  • 多路复用数据采集系统
  • 测试和测量设备
  • 高分辨率模数转换器 (ADC) 驱动器放大器
  • 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 基准缓冲器
  • 可编程逻辑控制器
  • 高侧和低侧电流感测
  • 高精度比较器
  •  

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4191 OPA4192 OPA4196 OPA4197
4     4     4     4    
4.5     4.5     4.5     4.5    
36     36     36     36    
2.5     10     2.5     10    
5.5     20     5.5     20    
Out     In
Out    
In
Out    
In
Out    
0.025     0.025     0.1     0.1    
0.15     0.15     0.5     0.5    
0.14     1     0.14     1    
15     5.5     15     5.5    
140     120     140     140    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC     SOIC
TSSOP    
SOIC     SOIC
TSSOP    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
20     20     20     20    
65     65     65     65    
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size    
EMI Hardened
High Cload Drive    
EMI Hardened
High Cload Drive    
EMI Hardened
High Cload Drive    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS    

特色工具和软件