QFN16-DIP-EVM

16 引脚 QFN 到 DIP 适配器评估模块

QFN16-DIP-EVM

立即订购

概述

The QFN16-DIP-EVM provides a fast and easy platform for prototyping TI's RUM16 package parts. This tool is targeted especially for TI's Quad OpAmps, but may be used with any device with the same footprint. Scoring allows each device to be separated into individual circuit boards. With included terminal strips, boards may be plugged into DIP type sockets or solderless breadboards.

特性
  • Low cost
  • Flexible design allows use with any pinout
  • Protoype up to 8 devices with one EVM
  • Compatible with common solderless breadboards

  • QFN16-DIP-EVM Circuit Board
  • (2)Terminal Strip Samtec TS-132-G-AA

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4191 具有 RRIO 的四路低功耗 36V 精密 e-trim 放大器

 

音频运算放大器
OPA1679 低失真 (-120dB)、低噪声 (4.5nV/rtHz)、四路音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

QFN16-DIP-EVM — 16 引脚 QFN 到 DIP 适配器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the QFN16-DIP-EVM evaluation module 2019年 2月 20日
证书 QFN16-DIP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 2月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频