ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
使用 Σ-Δ 滤波器模块 3 来感测电压。在“Expressions”(表达式)窗口中查找变量 FCL_params.Vdcbus。缓慢改变直流总线电压,并验证此变量是否正确跟踪此变化。例如,此变量将 100V 直流电压显示为 100.0。