ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
快速电流环路有助于实现高带宽。当设计的带宽很高时,环路增益也很高。这在很大程度上使环路性能与电流反馈质量密切相关。如果进入数字域的电流反馈信号的 SNR 较小,则由于控制器试图使误差最小化,环路会产生很大的噪声。如果噪声令人厌烦,可能需要减小带宽以避免可闻噪声。因此,为了获得更高的带宽和性能,反馈应具有更高的 SNR 以便获取频率响应,如图 11-8 和图 11-9 所示。
图 11-8 电流环路的 SFRA 开环波特图 - 具有高 SNR 的电流反馈
图 11-9 电流环路的 SFRA 闭环波特图 - 具有高 SNR 的电流反馈