ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
C2000™ 软件频率响应分析器 (SFRA) 库和 SDK 框架中的补偿设计工具 介绍了 SFRA 工具并指导您如何将此工具集成到 C2000 平台中,其位于以下位置:
C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_<version>\libraries\sfra\Doc
嵌入式固件以库的形式在 DigitalPower SDK 中提供,其位于以下位置:
C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_<version>\libraries\sfra
SFRA GUI 以可执行应用程序的形式在 DigitalPower SDK 中提供,其位于以下位置:
C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_<version>\libraries\sfra\gui
以下位置提供了一些用于了解 SFRA 的示例工程:
c:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_<version>\libraries\sfra\examples
在 ISR 代码中,有两个函数为 SFRA 注入噪声,然后从环路中收集反馈数据,这两个函数是:
这些函数的作用在名称上是不言自明的。它们应按代码中使用的顺序使用,从而以正确的顺序收集数据。
该工具可用于研究 D 轴或 Q 轴电流环路或速度环路。电机可以在不同的速度/负载条件下和不同的带宽下运行,并可以在每种条件下评估性能。可以看出,控制器可以在所有这些条件下提供设计的带宽并有一定的容差。
图 11-1 中给出了实现方框图。SFRA 工具以各种频率将噪声信号注入系统,分析系统响应,并提供测试过程中看到的实际物理系统的波特图。