ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
图 3-1 展示了 FOC 伺服驱动器中使用的基本电流环路。
测量了两个电机相电流。这些测量值馈入 Clarke 变换模块。此设计的输出为 isα 和 isβ。这两个电流分量以及转子磁通位置是 Park 变换的输入,此变换可以将它们转换为 d 和 q 旋转坐标系中的电流(isd 和 isq)。isd 和 isq 分量与基准 isdref(磁通基准)和 isqref(扭矩基准)相比较。此时,控制结构具有一个有意思的现象:通过简单地改变磁通基准并获得转子磁通位置,可对同步或异步电机进行控制。在同步永磁电机中,转子磁通是固定的,并由永磁体确定,因此无需产生转子磁通。所以,在控制 PMSM 电机时,除了弱磁期间外,可以将 isdref 设置为零。
由于 ACIM 电机的运转需要生成一个转子磁通,磁通基准一定不能为零。这很方便地解决了经典控制结构的一个主要缺陷:异步至同步驱动的可移植性。扭矩命令 isqref 可以连接到速度调节器的输出端。电流调节器的输出为 Vsdref 和 Vsqref。这些输出会应用于逆向 Park 变换。利用转子磁通的位置,此设计生成 Vsαref 和 Vsβref,它们是固定正交坐标系中定子矢量电压的分量。这些分量作为空间矢量 SVPWM 的输入,SVPWM 的输出是驱动逆变器的信号。