ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
C2000 MCU 系列器件具有执行复杂控制算法所需的计算能力,并提供了正确的外设组合以连接 DMC 硬件的各个组件(例如 ADC、ePWM、QEP 和 eCAP)。这些外设具有所有必要的机制来提供灵活的 PWM 保护,例如 PWM 的 Trip zones 保护模块及内部的模拟比较器模块。
F2838x MCU 的 C28x 内核包含如下其他硬件特性:
这些特性共同提供了足够的硬件支持,与其前代产品相比增加了计算带宽,并提供了出色的实时控制性能。CLB 有助于灵活地连接使用各类串行通信协议的各种绝对串行编码器,从而使 FPGA 在典型的高带宽伺服控制应用中变得多余。此外,C2000 软件(库和应用软件)和硬件 (TMDXIDDK379D) 生态系统有助于减少用户开发高端数字电机控制解决方案所需的时间和精力。