按类别浏览
按处理器类别选择
通用处理器
借助我们品类丰富且面向显示、控制和标准通信设计的成本优化型低功耗 Arm 处理器解决方案产品系列,降低系统成本。
基于 Arm 的处理器 设计和开发
借助我们广泛的生态系统以及易于使用的硬件和软件工具,加速您的下一次嵌入式创新。
软件
为您的下一个异构多核设计恰当选择基于 Arm 的处理器 SDK 组合。
硬件
了解我们品类丰富的入门套件、模块和 EVM 产品系列,并迅速从原型推进到生产。
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
教育资源
开始使用处理器 Academy 获取指导示例、演示、分步教程和视频培训。
合作伙伴
我们精心策划的合作伙伴生态系统是一个由硬件、软件、工具和培训专家组成的全球社区,可帮助您完成基于 Arm 的处理器设计。
为何选择 TI 处理器?
单一平台可扩展
我们统一的开源开发平台可让您跨项目重复使用代码,从而快速轻松地扩展您的设计。
性能多样
我们的处理器提供各种性能和先进技术,助您在未来数年内实现创新。
质量、可靠性和寿命
我们的产品系列支持较长的产品生命周期、10 万小时的通电时间、高达 125°C 的工作温度,并通过汽车认证等。
出色的支持服务
我们使用开源软件并免费提供设计支持和在线培训,帮助您快速将产品推向市场。
探索集成处理器技术
了解特色应用
使用具有支持 Arm 的边缘 AI 的 AM62x 低成本处理器设计智能无接触楼宇门禁系统。
TI 基于 Arm® 的 AM62x 处理器可选择与 IWR6843AOP TI 毫米波传感器配合使用,使楼宇门禁设计超越传统的人机界面,从而为使用物体检测、面部识别和手势检测的 AI 驱动型无接触界面打开大门。
- 通过物体/手势检测和面部识别增强您的设计
- 使用易于使用的参考软件更快地投入生产
- 在深度睡眠模式下将应用功耗降低至 5mW
- 使用板载硬件安全模块保护您的数据
特色资源
- SK-AM62 – 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件
- 下一代 HMI 的 3 个关键考虑因素 (Rev. A) – 技术文章
- 使用 AM62x 处理器实现低功耗嵌入式系统 – 白皮书
通过基于 TSN 的快速、确定性和强大的通信来增强工厂自动化
借助 AM64x 处理器提供的基于时间敏感网络 (TSN) 的通信功能,同步您的工厂车间。我们的集成解决方案可选配千兆位 TSN 端点和交换机,功耗不足 2W,起价为 7 美元。
TSN 特性:
- 集成交换,包括直通开关(尚未通过 IEEE 802.1 标准的认证)
- 时序分组 (gPTP) (802.1AS)
- 抢占 (IET) (802.1Qbu/802.3br)
- 时间感知型整形器 (EST) (802.1Qbv)
特色资源
- SYSCONFIG – 系统配置工具
- PROCESSOR-SDK-AM64X – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件
使用高性能视觉处理、传感器融合和深度学习构建新一代 ADAS 和自主驾驶系统
我们可扩展的高性能 TDA4x 处理器系列可通过以下优势实现安全功能:先进的深度学习(TOPS/瓦),硬件加速的图像处理、视觉和雷达传感器融合,以及全面的硬件和软件解决方案。
ADAS 设计的基本特性:
- 高性能 64 位 Arm® Cortex®-A72 计算内核
- 基于 DSP 的高效深度学习
- 用于图像处理的专用硬件加速器
- 用于高级可视化的 GPU
- 安全加速器内核
- 符合功能安全标准的 SoC 架构(包括符合 ASIL-D 标准的安全 MCU)
特色资源
- TDA4VM-Q1 – 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
- 充分利用 Jacinto 7 处理器的汽车设计功能安全特性 – 白皮书
- 360 度全景视图自动泊车系统 – 白皮书
创建采用 TDA4x 应用处理器、由 AI 提供支持的多传感器、功能安全型自主移动机器人
借助可实现功能安全和多传感器 AI 的 TDA4x 处理器,您可以构建节能、经济实用的机器人,只需使用单芯片解决方案,此类机器人就可以在家庭、城市和工厂中与人类共存。
- 增强的安全性 - 我们的硬件和软件解决方案支持符合 SIL 3 和 ASIL D 标准的设计。
- 能效 - 我们的计算机视觉和深度学习加速器能够以低功耗提供出色的性能。开源软件和工具可以帮助您加快设计速度。
- 经济实用的设计 - 在单芯片中实现高度集成,可降低系统复杂性和成本。
特色资源
使用 DRA8x 处理器设计先进的车载网络,实现高性能计算、安全网络和互联移动性
我们可扩展的高性能 DRA8x 处理器系列高度集成,可降低系统复杂性和成本,而通用开发软件可让您在基于 DRA8x 的项目之间无缝迁移代码,以便扩大软件投资。
车载网关和 TCU 设计的基本特性:
- 高性能 64 位 Arm® Cortex®-A72 计算内核
- 多种 I/O 可连接到传统和高速网络,如 CAN、LIN、以太网和 PCIe。
- 支持混合关键性的 ASIL-D 等级 MCU 域
- PCIe 和以太网交换机
特色资源
- TIDEP-01022 – 汽车网关参考设计
- Jacinto™ 7 处理器上的安全赋能器 – 白皮书
- 通过 Jacinto™ 7 处理器上的 MCU 集成实现差异化 – 白皮书
使用基于 Arm 的 Sitara MPU 处理器设计更智能的工厂自动化设计
设计和开发具有工业传感、实时控制和高速通信功能的工业 4.0 工厂。我们基于 Arm 的处理器具有强大的连接、功能安全和信息安全功能,可提供广泛的高效计算来满足您的性能需求!借助 TI 的 AM64x MPU 系列、系统专业知识和技术资源,实现更智能、更安全和更高效的工厂。
实时控制
- 用于实时决策制定的 ARM R5 内核
- USB 3.0、PCIE 和千兆位以太网等高速外设
特色资源
- TIDA-00299 – EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计
- TIDEP0032 – 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计
- TIDEP-0102 – 适用于继电保护的人机界面 (HMI) 参考设计
- TMDS64DC01EVM – AM64x IO-Link 和高速分接卡