ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

UCC23711 DESAT 响应和软关断

对于 DESAT 测试,低侧 IGBT 在 550V 的完整直流总线电压下导通,因此会在导通瞬间直接形成短路。因为 VCE >> VDESATH,TH,因此消隐时间由下式确定:
方程式 7. tBLANK(2)=CBLANK×ICHGVDESAT,TH
下图显示实测消隐时间约为 4.1us,总保护时间(直到栅极驱动器输出降至 90%)为 4.8us。
 C4-100pF 和 D1 并联时的 DESAT 时序,R11 未贴装图 4-13 C4-100pF 和 D1 并联时的 DESAT 时序,R11 未贴装
有效消隐电容的计算值为 160pF,消隐电容器 C4 = 100pF,剩余的 60pF 寄生电容主要来自齐纳二极管 D1。触发 DESAT 后,栅极驱动器会以 0.25A 的灌电流执行软关断。图 4-14 放大展示了软关断波形。
 DESAT 触发后的软关断,C4-100pF 和 D1 并联,R11 未贴装图 4-14 DESAT 触发后的软关断,C4-100pF 和 D1 并联,R11 未贴装
软关断期间 UCC23711 的灌电流为 0.25A。IGBT 的 0.3µC 栅极电荷,从 15V 放电到 -8V 耗时约 880ns。这比正常模式下 (360ns) 慢约 2.5 倍,如上图所示。由于米勒钳位被激活,880ns 后 VGE 从大约 -6V 下降到 -8V。