ZHDA372 October 2026 UCC23711
下图显示了用于 UCC23711 测试和验证的 UCC23711 (U1) 栅极驱动器和 1200V IGBT 电源模块 (Q1) 的原理图。
图 3-2 IGBT 模块和直流母线原理图本场景采用 1200V 六单元 IGBT 电源模块 Q1,拓扑为三相半桥,无制动 IGBT,内置 NTC。该 IGBT 模块支持 25A 连续电流,并使用 50A 峰值电流进行测试。25°C、15V VGE 和 25A 电流下,集电极发射极饱和电压典型值为 1.6V。栅极阈值电压典型值为 5.8V,在 600V 且 VGE = ±15V 条件下,栅极电荷为 0.395µC,内部栅极电阻器典型值为 0Ω。使用具有 15V 和–8V 电源的双极性电源时,相应的栅极电荷约为 0.3µC,对于单极 15V 电源,相应的栅极电荷约为 0.2µC。栅极电荷会影响偏置电源额定功率和去耦电容。25°C 的导通延迟时间为 35ns,关断延迟时间为 190ns。在设置互补 PWM 死区时间时必须考虑这一点。
本设计选用 UCC23711,原因是其 DESAT 阈值为 6.5V。