ZHDA372 October 2026 UCC23711
UCC23711 和 UCC23710 是电隔离单通道栅极驱动器,专为 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,工作电压高达 1500VDC。输入侧通过 SiO2 隔离技术与输出侧相隔离,支持高达 1.5kVPK 的工作电压、10kVPK 的浪涌抗扰度和大于 300V/ns 的共模瞬态抗扰度。UCC23711 和 UCC23710 具有高达 ±5A 的峰值拉电流和灌电流。两款器件均包含过流保护和软关断、有源米勒钳位、故障诊断和输出侧电源 UVLO,用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。
图 2-1 UCC23711 的方框图UCC23711 和 UCC23710 还具有最先进的去饱和 (DESAT) 检测功能,检测时间短,并具有向低压侧 MCU 报告故障的功能。发生 DESAT 故障时,器件会触发软关断,从而最大限度地减少短路能量并降低功率开关上的过冲电压。UCC23711 的 DESAT 阈值为 6.5V,UCC23710 的阈值为 9V,可支持各种功率开关。DESAT 功能有助于保护机器人和伺服驱动器等应用的三相逆变器,防止其受到半桥直通、电机相间短路或一相对大地 GND 短路等短路的影响。
UCC23711 和 UCC23710 传播延迟低(最大值 100ns),脉冲/器件间偏差 30ns(最大值),有助于缩短三相逆变器死区时间,提升功率效率。