ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流

栅极驱动输出电阻器 R12、R13 以及与 R13 并联的肖特基二极管 D6,如下图所示。该方案可实现可配置的导通和关断峰值电流。在默认配置 R12 = R13 = 5.1kΩ 且已贴装 D6 的情况下,可针对 +15V 与 -8V 双极性电源(VDD-VEE = 23V),估算 UCC23711 的峰值拉电流和灌电流:

方程式 1. IOUT,SOURCE=min5A,VDD-VEEROUTH+R12+R13+RGint=2.1A

其中,RGint =0,是所选 IGBT 的内部栅极电阻,而 ROUTH = 0.7Ω,是 UCC23711 用于拉电流的输出上拉电阻。

方程式 2. IOUT,SINK=min5A,VDD-VEE-VF(D6)ROUTL+R12+RGint=3.9A

其中 VF(D6)= 0.3V、RGINT,IGBT =0 以及 ROUTL = 0.7Ω,为 UCC23711 用于灌电流的输出下拉电阻。

 UCC23711 栅极驱动电路图 3-3 UCC23711 栅极驱动电路

估算的峰值电流也受到 PCB 布局和负载电容的影响。栅极驱动器环路中的寄生电感可以减慢峰值栅极驱动电流并导致过冲和下冲。因此,应尽可能减小栅极驱动器到 IGBT 的电流环路面积。

UCC23711 栅极驱动器输出级内置有源下拉功能,以确保在 VDD 开路时栅极驱动器输出引脚被钳位至 VEE。可选的 10k 下拉电阻器 R15 靠近 IGBT 栅极、发射极放置,用于泄放杂散电荷,例如当栅极驱动器和 IGBT 之间的连接出现故障或栅极驱动电源上电时。由于 UCC23711 在 VDD 断电时提供有源下拉功能,因此本测试中 R15 未贴装。

可选择在 IGBT 栅极和发射极附近放置电容器 C4,用于在上管 IGBT 导通期间吸收源自米勒电容的额外电荷。由于额外的电容,IGBT 的有效输入电容为 C4||CGE,达到阈值电压所需的栅极电荷会增加,进而导致导通和关断时间更长。由于 UCC23711 提供有源米勒钳位,本设计中 C4 未贴装。