ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

输入侧

VCC 相对 GND 的电源电压范围为 3V 至 5.5V,因此支持 UCC23711 故障反馈 (FLT) 与 3.3V 微控制器和 5V 传统微控制器直接连接。100nF 和 1µF 去耦电容器 (C1 和 C9) 放置在靠近 UCC23711 VCC 和 GND 的位置。