ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

UCC23711 故障 (FLT) 反馈

FLT 引脚为开漏输出,低电平有效。检测到 DESAT 故障后,FLT 引脚下拉至 GND。该引脚将持续保持低电平,直至器件复位。要复位器件,必须在 tFLTMUTE 静音时间(典型值 22µs)结束后检测到 PWM 输入由低到高的跳变。静音时间结束之前出现 PWM 输入由低到高的跳变,无法完成复位。

FLT 上拉电阻器 R1 为 5.1kΩ。为了提高防噪性能并避免产生错误的 FLT 信号,添加了一个 330pF 电容器 C3,该电容器提供一个截止频率为 100kHz 的低通滤波器。使用有源 FLT 下拉时,从高电平到低电平的转换速度更快。20mA 的最大输入电流可在不到 55ns 的时间内使 330pF 电容器放电。