ZHDA372 October 2026 UCC23711
采用典型 15V 正向 VGE,使 IGBT 完全进入饱和状态。对于低功耗 IGBT,栅极驱动器的米勒钳位功能使其能够在单极电压(VEE 连接到 COM)下工作。对于高功率 IGBT,本设计采用 -8V 这类负向 VGE,用于维持 IGBT 关断状态,防止其因噪声瞬变而意外导通,尤其在短路故障工况下。
100nF 电容 C10、C6 和 C8 靠近 VDD-VEE、VDD-COM 和 VEE-COM 放置,用于滤除高频噪声。
将电容器 C5 和 C7 选择为 2.2µF 50V 规格,刻意低于 UCC23711 数据表推荐的 10µF 50V MLCC 电容器。原因是所选 IGBT (U1) 的栅极电荷相当低,仅 0.3µC,同时系统目标最高 PWM 开关频率为 16kHz。C5(X7R、0805)在负 10% 的容差和 15V 直流偏置条件下的最小电容大约为 1.2µF;C7(X7R、0805)在 -8V 直流偏置条件下的最小电容约为 1.7µF。C5 两端最大压降为 0.25V(15V 偏置),C7 两端最大压降 0.17V(-8V 偏置),约为 2% 且在 15V 和 -8V 电源的容差范围内。对于具有更高栅极电荷和更严格容差的 IGBT,应分别增大去耦电容器。