主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器
新

UCC23711

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (source) (typ) (A) 5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5 Features Active miller clamp, Desaturation (DESAT) protection, Fault Detection, Power good, Short circuit protection Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.01 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (source) (typ) (A) 5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5 Features Active miller clamp, Desaturation (DESAT) protection, Fault Detection, Power good, Short circuit protection Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.01 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 高达 1500Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 36V 最大输出驱动电压 (VDD -VEE)
  • ±5A 驱动强度
  • 300V/ns 最小 CMTI
  • 具有 6.5V 阈值的 250ns 快速响应时间 DESAT 保护
  • 2.5A 内部有源米勒钳位
  • 在故障条件下提供 200mA 软关断
  • 过流警报 FLT
  • 故障复位机构:PWM 输入复位
  • 12V VDD UVLO
  • 100ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/器件间偏移
  • SOIC-16DW 宽体封装、爬电距离和间隙距离 > 8mm
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 高达 1500Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 36V 最大输出驱动电压 (VDD -VEE)
  • ±5A 驱动强度
  • 300V/ns 最小 CMTI
  • 具有 6.5V 阈值的 250ns 快速响应时间 DESAT 保护
  • 2.5A 内部有源米勒钳位
  • 在故障条件下提供 200mA 软关断
  • 过流警报 FLT
  • 故障复位机构:PWM 输入复位
  • 12V VDD UVLO
  • 100ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/器件间偏移
  • SOIC-16DW 宽体封装、爬电距离和间隙距离 > 8mm
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C

UCC23711 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计用于直流工作电压高达 1500VDC 的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有先进的保护功能、出色的动态性能和稳健性。UCC23711 具有高达 ±5A 的峰值拉电流和灌电流。

输入侧采用 SiO2 隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVPK 峰值工作电压、10kVPK 峰值浪涌抗扰度,同时提供低器件间偏移及 >300V/ns 共模瞬态抗扰度。

UCC23711 集成了先进的保护功能,包括带软关断 (STO) 的 DESAT 过流保护、有源米勒效应钳位、故障诊断以及输入和输出侧电源 UVLO,旨在优化 SiC 和 IGBT 的开关特性与稳健性。

UCC23711 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计用于直流工作电压高达 1500VDC 的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有先进的保护功能、出色的动态性能和稳健性。UCC23711 具有高达 ±5A 的峰值拉电流和灌电流。

输入侧采用 SiO2 隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVPK 峰值工作电压、10kVPK 峰值浪涌抗扰度,同时提供低器件间偏移及 >300V/ns 共模瞬态抗扰度。

UCC23711 集成了先进的保护功能,包括带软关断 (STO) 的 DESAT 过流保护、有源米勒效应钳位、故障诊断以及输入和输出侧电源 UVLO,旨在优化 SiC 和 IGBT 的开关特性与稳健性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 SiC/IGBT 的 UCC23711 光电输入单通道隔离式保护栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-23
应用手册 具有光耦兼容输入和 DESAT 的 UCC23711 隔离式 IGBT/SiC FET 栅极驱动器设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-5
证书 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) 2026-9-24
证书 UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频