ZHDA372 October 2026 UCC23711
图 4-15 显示了安装消隐电阻器 R11 = 25.5kΩ 来驱动更高 DESAT 充电电流的 DESAT 时序。消隐电容器 C4 替换为 220pF,以进一步提高瞬态噪声抗扰度。此时有效消隐时间为 2.9µs。有效消隐电容为 220pF (C4)+ 60pF (D1) 时,有效消隐电流 ICHG + IR11 约为 0.6mA。
因此,增加 R11,可在驱动 SiC-FET 时缩短 UCC23711 的 DESAT 保护时间。请参阅如何提高 DESAT 充电电流?。
图 4-15 C4 = 220pF 且 D1 并联时的 DESAT 时序,R11 = 25.5k