ZHDA372 October 2026 UCC23711
UCC23711 输入电阻器可以限制正向偏置时流入仿真二极管的电流。建议的正向电流工作范围为 5mA 至 20mA(仿真二极管导通)。阈值电流 IFLH 典型值为 1mA。
UCC23711 在阳极使用单个输入电阻器 R4 运行,从而降低 BOM,同时保证高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 最低 300V/ns。阴极直接连接到逻辑地,以实现出色的防噪性能。输入电阻器 R4 选用 130Ω,并使用 SN74LVC1G17 单路施密特触发缓冲器 (U2),在 3.3V 标称电源下可满足 UCC23711 正向电流的最小、典型和最大值规格要求。请参阅以下表格。
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| IF | mA | 5.4 | 10.8 | 15.8 | 符合 UCC23711 建议的正向电流规格 |
| REXT | Ω | 128.7 | 130 | 131.3 | 1% 容差 |
| VCC | V | 3.15 | 3.30 | 3.45 | ±5% 容差 |
| VCC 处的 VOHLVC1G17 | V | 2.7 | 3.1 | 3.45 | VCC(MIN)、4mA 下估算的 VOH(MIN) |
| IF=10mA 时的 VF | V | 1.4 | 1.7 | 2 | UCC23711 数据表,SLVSKN4 — 2025 年 12 月 |