ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

受测三相 IGBT 逆变器

下图显示了受测三相 IGBT 逆变器的 PCB。TMS320F28379 MCU Launchpad 用于向控制板接口提供三相互补 PWM。一台外部双极性电源输出六路相互隔离的 15V 和 -8V 电源,分别供给六个增强型隔离式栅极驱动器 UCC23711。直流链路电压为 550VDC,相当于经过整流的三相 400VAC 输入电压。

本章中对 UCC23711 栅极驱动器的测试基于 IGBT 六单元模块的 U 相半桥开展,直流母线标称电压 550V。互补 PWM 信号由 TMS320F28379D Launchpad 生成。

 采用 UCC23711 的三相 IGBT 逆变器图 4-1 采用 UCC23711 的三相 IGBT 逆变器