ZHDA372 October 2026 UCC23711
DESAT 引脚阈值 VDESATTH 以连接到 IGBT 的发射极的 UCC23711 COM 引脚为基准。UCC23711 DESAT 阈值的典型值为 6.5V。当驱动器处于关断状态时,DESAT 引脚由内部 MOSFET 下拉,以防止误触发 DESAT,因此 DESAT 引脚和 COM 引脚之间通常不需要下拉电阻器。
当驱动器处于导通状态时,内部电流源被激活,为外部电容器充电。UCC23711 在栅极驱动器输出(OUT 引脚)切换至导通状态后具有内部前沿消隐时间,以避免在开关瞬态期间因噪声而误触发。当驱动器关断时,内部下拉 MOSFET 会使 DESAT 引脚的电压放电。
图 3-4 UCC23711 DESAT 电路主要无源器件包括高压阻断二极管 D4、限流电阻器 R9 (1kΩ) 和消隐电容器 C4。1000V、1A 阻断二极管 D4 具有 75ns 的超快反向恢复时间和 10pF 的最小结电容,可减少 IGBT 集电极至发射极电压快速瞬变期间的瞬态充电电流,避免 DESAT 误检测。限流电阻器 R9 还有助于调整 DESAT 检测阈值并与消隐电容器 C4 (100pF) 和 D1 齐纳二极管寄生电容 (65pF) 一起充当低通滤波器,以提高防噪性能。截止频率在 1MHz 附近。
10V 齐纳二极管 D1 可保护 DESAT 引脚,防止其承受高于 VDD 的电压,该器件为可选器件,视系统工况而定。肖特基二极管 D2 至关重要,用于保护 DESAT 引脚,防止其相对于 COM 引脚出现负电压;该负电压由高 dv/dt 开关动作经 D4 结电容耦合产生。
UCC23711 消隐电容器充电电流典型值为 250µA。当需要更高的充电电流或更快的响应时间时,可以通过在 VOUT 引脚与 DESAT 引脚之间添加电阻器 R11 来增加充电电流。必须将快速肖特基二极管 D2 与电阻器 R11 串联,以阻断流向 DESAT 引脚的反向电流,防止 DESAT 引脚相对于 COM 引脚出现负电压。当使用 +15V/-8V 双极性电源时就会出现这种情况。有关更多详细信息,请参阅如何提高 DESAT 充电电流?。
有效消隐时间以及器件对过流的响应,取决于过流发生时刻 IGBT 的集射极电压,如下图所示的两种不同时序,具体取决于发生过流的时机。
有效消隐时间以及器件对过流的响应,取决于过流发生时刻 IGBT 的集射极电压,如下图所示的两种不同时序,具体取决于发生过流的时机。
左侧时序示例:过流发生在 IGBT 导通之后。在 IGBT 正常导通且 UCC23711 前沿消隐延迟结束后,会对消隐电容器 C2 进行充电,直至其达到消隐电压:
其中 VCE (Sat) 是 Q1 IGBT 的典型饱和电压,数值为 1.6V。
由此可按下方程式估算过流发生后的有效消隐时间:
其中 VDESAT,TH 是 UCC23711 典型 DESAT 阈值,为 6.5V,ICHG 是充电电流,典型值为 250uA,CBLANK 为消隐总电容,由消隐电容器 C2 与 10V 齐纳二极管 D1 的寄生电容并联组成,VBLANK 为消隐电压,如上所示。
右侧时序示例:IGBT 导通时直接发生短路,此时集射极电压大于 UCC23711 的 DESAT 阈值减去 D4 和 R9 上的压降 VF。
当 UCC23711 充电电流 ICHG 典型值为 0.250 mA 且 VC ≥ 5.45 V 时,可按下方程式估算 UCC23711 栅极驱动输出导通以及前沿消隐时间结束后的有效消隐时间:
下表列出了两种情况下栅极驱动输出下降到 90% 之前的保护时间估算值(基于有效消隐电容为 C2 = 100pF 和 C (D1)= 60pF 计算)。
| 参数 | tDESATLEB(典型值) | tBLANK(典型值) | tDESATOFF(典型值) | tTOTAL(典型值) |
|---|---|---|---|---|
| 示例 1 | 不适用 | 2.5us | 0.2us | 2.7us |
| 示例 2 | 0.47us | 4.1us | 0.2us | 4.8us |