为验证输入阈值与迟滞特性,在施密特触发反相器输出端增加 1µF 电容,将八路缓冲器输出压摆率降至约 150mV/µs,如图 4-2 所示。
图 4-3 显示了输入导通电压和电流。电流阈值是使用限流电阻器 R4 上的压降间接测得。图 4-4 显示了输入关闭。为了提高分辨率以测量关断电流,仅针对该测试将限流电阻器 R4 替换为 680Ω。
关断阈值约为 0.4mA。导通和关断阈值之间的迟滞为 0.4mA。
稳态输入电流约 10.6mA,与表 3-1 中计算值一致。
图 4-3 UCC23711 输入关闭
图 4-4 UCC23711 输入关闭