ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

U 相导通和关断压摆率

下图显示了正 3.5A 时的 U 相开关节点上升沿和下降沿,图 4-9 和图 4-10 显示了负 3.5A 相电流对应的波形。PWM 死区时间设置为 2.5us,直流链路电压设置为 550VDC。

当 IGBT 硬导通时,U 相开关节点电压压摆率约为 5.5V/us。当 IGBT 软关断(零电压开关)时,压摆率由相电流幅值决定。当幅值为 3.5A 时,压摆率介于 1.2V/ns 至 1.3Vns 之间。有效开关节点寄生电容可通过 CSW = IU/(dVU/dt) 估算,约为 2.6nF 至 2.9nF。

使用栅极电流限制电阻器 R12 + R13 = 10.2Ω 时,栅极 VGE 从 -8V 充电至 15V 的时间约为 520ns,使用栅极电流限制电阻器 R12 = 5.1Ω 时,从 15V 放电至 -8V 的时间约为 360ns。

 3.5A 电流下的 U 相上升沿图 4-7 3.5A 电流下的 U 相上升沿
 3.5A 电流下的 U 相下降沿图 4-8 3.5A 电流下的 U 相下降沿
 -3.5A 电流下的 U 相上升沿图 4-9 -3.5A 电流下的 U 相上升沿.
 -3.5A 电流下的 U 相下降沿图 4-10 -3.5A 电流下的 U 相下降沿.