ZHDA372 October   2026 UCC23711

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2适用于 SiC 和 IGBT 的光输入隔离式保护栅极驱动器
  6. 3UCC23711 的三相 IGBT 逆变器设计指南
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 UCC23711 输入电流电阻器配置
    3. 3.3 UCC23711 栅极驱动导通和关断峰值电流
    4. 3.4 UCC23711 有源米勒钳位
    5. 3.5 UCC23711 电源去耦和要求
      1. 3.5.1 输入侧
      2. 3.5.2 输出侧
      3. 3.5.3 输出电源电流
    6. 3.6 DESAT 电路配置
    7. 3.7 UCC23711 故障 (FLT) 反馈
  7. 4系统测试结果
    1. 4.1 受测三相 IGBT 逆变器
    2. 4.2 UCC23711 输入电流阈值和迟滞
    3. 4.3 UCC23711 传播延迟
    4. 4.4 U 相导通和关断压摆率
    5. 4.5 UCC23711 米勒钳位和单极 15V 电源
    6. 4.6 UCC23711 DESAT 响应和软关断
    7. 4.7 增加 DESAT 充电电流
    8. 4.8 UCC23711 VDD UVLO 阈值和栅极驱动输出
    9. 4.9 UCC23711 栅极驱动器功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

本文档介绍了使用具有可配置 DESAT (6.5V/9V) 的 UCC23711 和 UCC23710 隔离式栅极驱动器来增强三相 IGBT 逆变器稳健性的电路设计指南。其中详细说明了如何针对单极和双极性设置优化输入电阻器配置、峰值输出电流、DESAT 保护、有源米勒钳位和电源去耦。所有设计参数均在 550V 直流总线的三相 IGBT 逆变器原型上通过实测验证。UCC23711 和 UCC23710 栅极驱动器采用二氧化硅隔离技术以及光耦兼容输入,可无缝集成到传统的光耦合器应用中,同时提供较低的传播延迟和较高的 CMTI。