ZHDA372 October 2026 UCC23711
绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器是 110VAC 至 690VAC 输入三相 IGBT 逆变器中的关键组件,适用于变速驱动器、伺服驱动器和工业机器人等应用。对于热侧受控型三相功率级,栅极驱动器相对于控制 MCU 通常为非隔离或功能隔离。对于冷侧受控的三相功率级,栅极驱动器相对于控制 MCU 通常为增强型隔离,如下图所示。增强型隔离式功率级的一个优势是,单个 MCU 可以实现电机控制、应用和工业通信。
增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器的选型取决于许多系统参数,例如 CMOS 输入或光耦兼容输入(电流输入)、自举电源、单极或双极栅极驱动器电源、欠压关断、IGBT 导通和关断时间、短路检测和过流事件情况下的 IGBT 软关断、PWM 死区时间、隔离规格和共模瞬态抗扰度、功能安全(安全转矩关断)等。