ZHDA285 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
使用 TI EVK 时,我的器件无法进行校准:
当我的器件处于 RX 模式时,我看到大量错误数据包:根据测试设置不同,您的电容器可能从射频连接器连接到芯片,也可能从天线连接到芯片。在传导测试中,如果电容器朝向天线而不是射频连接器,可能会错误解读数据包。如果电容器朝向射频连接器,则在无线测试中可能会出现相同的问题。
我的 VSA 接收不到任何数据,或我的器件没有接收到任何数据包:验证测试仪器端口模式是否匹配测试类型:TX 测试要求仪器处于 VSA 模式;RX 测试要求仪器处于 VSG 模式。此外,验证 DUT 和测试仪器是否处于同一通道。
我正在执行 802.11ax 基于触发 (TB) 的测试,但我的 VSA 没有读取任何数据:基于触发的测试涉及多项设置,无论使用 Radio Tool 还是 Calibrator Tool,这些设置都必须在 VSA 上完全匹配。这些设置包括:GI LTF 类型、LTF 数量、RU 分配和 PHY 速率。
我看到的 TX 功率值低于预期: