ZHDA285 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
如果尚未设置 Calibrator Tool,请导航至开始使用 Calibrator Tool 部分,然后再继续。以下示例流程可用作如何执行 TX 测试的参考。有关 Calibrator Tool 的更多信息,请导航至相应 SDK 中针对 CC33xx 和 CC35xx 的 Calibrator Tool 指南。
CC33xx 示例流程:通道 6、具有 11ax SU 前导码类型、MCS6 速率、TX 功率 21:
calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamble_type 5 -phy_rate 19 -tx_power 31
calibrator wlan0 cc33xx_plt start_tx
calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_tx
CC35xx 示例流程:通道 6、具有 11ax SU 前导码类型、MCS6 速率、TX 功率 21:
wlan_start
calibrator power_mode on
calibrator tune_channel 6 0 0
calibrator set_manual_calib -tx 1
calibrator set_tx -preamble_type 5 -phy_rate 19 -tx_power 31
calibrator start_tx
calibrator stop_tx
注意:图 5-4 可在调优器件时提供帮助。参数应按照其显示的顺序输入。

在 VSA 上配置表,以便可查看 TX 功率、EVM 和频率误差。改变 TX 功率、前导码类型和 PHY 速率时必须确认器件符合数据表的 TX 功率规格以及 802.11 EVM 和频率精度标准。