ZHDA285 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
如果需要,可通过在 Preamble Type 下选择 11ax TB 来执行基于触发 (TB) 的测试。完成此操作后,屏幕必须匹配图 5-3。

Radio Tool 提供将 TB 模式设置为 Autonomous 或 External Trigger 的选项。建议使用自主模式,因为外部模式的配置要复杂得多。以下步骤说明如何使用自主模式。如果使用外部触发,请跳至“外部触发”步骤。
使用外部触发时,触发帧波形将指定需要在 Radio Tool 中和测试仪器上设置的所有参数。