ZHDA285 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 所需物品
  5. 2 可用工具概述
  6. 3 开始使用 Radio Tool
  7. 4 开始使用 Calibrator Tool
  8. 5 Wi-Fi 测试
    1. 5.1 使用 Radio Tool 进行 TX 测试
      1. 5.1.1 802.11ax 基于触发的测试
    2. 5.2 使用 Calibrator Tool 进行 TX 测试
      1. 5.2.1 802.11ax 基于触发的测试
    3. 5.3 使用 Radio Tool 进行 RX 测试
    4. 5.4 使用 Calibrator Tool 进行 RX 测试
  9. 6 BLE 测试
    1. 6.1 使用 Radio Tool 测试 TX 功率
    2. 6.2 使用 HCI 命令测试 TX 功率
    3. 6.3 使用 Radio Tool 测试 RX 灵敏度
    4. 6.4 使用 HCI 命令测试 RX 灵敏度
  10. 7 故障排除/常见问题解答
  11. 8 占空比表
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

参考资料

德州仪器 (TI),BP-CC3351 用户指南,用户指南