ZHDA285 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 所需物品
  5. 2 可用工具概述
  6. 3 开始使用 Radio Tool
  7. 4 开始使用 Calibrator Tool
  8. 5 Wi-Fi 测试
    1. 5.1 使用 Radio Tool 进行 TX 测试
      1. 5.1.1 802.11ax 基于触发的测试
    2. 5.2 使用 Calibrator Tool 进行 TX 测试
      1. 5.2.1 802.11ax 基于触发的测试
    3. 5.3 使用 Radio Tool 进行 RX 测试
    4. 5.4 使用 Calibrator Tool 进行 RX 测试
  9. 6 BLE 测试
    1. 6.1 使用 Radio Tool 测试 TX 功率
    2. 6.2 使用 HCI 命令测试 TX 功率
    3. 6.3 使用 Radio Tool 测试 RX 灵敏度
    4. 6.4 使用 HCI 命令测试 RX 灵敏度
  10. 7 故障排除/常见问题解答
  11. 8 占空比表
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

可用工具概述

Radio Tool 是一款依赖 SWD 接口的 GUI。TI 评估套件 (EVK) 无缝集成了 LP-XDS110ET 调试器,因此建议在 EVK 上进行测试的用户选择 Radio Tool。这些套件包括 BP-CC3351 或 LP-EM-CC35x1,与 LP-XDS110ET 搭配使用。

Calibrator Tool 是一款命令行界面 (CLI),其在主机上运行,这意味着不再需要调试器。对于 CC33xx,主机为配套的 MPU;对于 CC35xxE,则为内部 MCU。