ZHDA285 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 所需物品
  5. 2 可用工具概述
  6. 3 开始使用 Radio Tool
  7. 4 开始使用 Calibrator Tool
  8. 5 Wi-Fi 测试
    1. 5.1 使用 Radio Tool 进行 TX 测试
      1. 5.1.1 802.11ax 基于触发的测试
    2. 5.2 使用 Calibrator Tool 进行 TX 测试
      1. 5.2.1 802.11ax 基于触发的测试
    3. 5.3 使用 Radio Tool 进行 RX 测试
    4. 5.4 使用 Calibrator Tool 进行 RX 测试
  9. 6 BLE 测试
    1. 6.1 使用 Radio Tool 测试 TX 功率
    2. 6.2 使用 HCI 命令测试 TX 功率
    3. 6.3 使用 Radio Tool 测试 RX 灵敏度
    4. 6.4 使用 HCI 命令测试 RX 灵敏度
  10. 7 故障排除/常见问题解答
  11. 8 占空比表
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

使用 HCI 命令测试 RX 灵敏度

如果尚未设置 Calibrator Tool,请导航至开始使用 Calibrator Tool 部分,然后再继续。

要准备器件以进行测试,请输入以下行:

cd /usr/share/cc33xx/
./set_power_mode.sh 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt ble_plt
calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 8 0 3
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1 -rx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
bluetoothctl power on
calibrator wlan0 plt power_mode off
ifconfig wlan0 down

接下来,根据需要配置参数并运行测试。以下命令显示通道 10 上的示例流程,其中 PHY 速率为 1Mbps (LE 1M) 并使用标准调制指数。有关更多信息,请参阅 CC33xx SDK 中的通过 Linux 驱动程序进行 BLE 射频测试指南:

hcitool cmd 08 33 0xB 0x01 0x00  # Set CHANNEL, PHY RATE, MODULATION INDEX. Start RX
hcitool cmd 08 1F                # Stop RX, show results
在 VSG 上,将频率设置为匹配 Radio Tool 中选择的频率,并设置所需的功率级别。然后,将 BLE 波形上传到 VSG 并开始传输。